Публікуйте свої продукти
9000E Shower Set
9000E Shower Set
    FM Mattsson

    9000E Shower Set

    Shower set with transparent soap dish, slider and flexible upper wall brackets with sealing. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. Chrome. RSK 8197656 NRF 4304842 LVI 6569835 VVS 737579134 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers/showers that are environmentally engineered down to the last detail. Even in its basic version, the mixer has our unique functions that ensure a constant water temperature and safe, reliable function.
    Специфікація
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер94701000
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівFM Mattsson 9000E
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийZinc
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures