Публікуйте свої продукти
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Заархівовано

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfp-fsd-susp
  • Сімейство продуктівDownlights
  • Група продуктівSkydome™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Код CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices