Публікуйте свої продукти
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
    Focus Lighting

    H+M Ceiling/Wall 300

    This H+M version is for mounting direct on wall or ceiling and is very suitable as the general illumination in rooms without the possibility of recession. The luminaire is available in two sizes, both renovated in design and technique. The height of both has been reduced to 80 mm, and due to the simple design the luminaires fit easily into the environment.

    The H+M 300 is available with LED with an output ratio exceeding 80 per cent. Available in White, Black or Metallic grey. Design: Christian Hvidt

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5703646220515
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівDownlighters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-06-01
    • Номер видання2
    • Висота (мм)80
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)1.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Код UNSPSC391016

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція

    Схожі продукти