Публікуйте свої продукти
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300
    Focus Lighting

    H+M Downlight 300

    The slender outlines of H+M have become even slenderer; the visible height being reduced to two centimeters. The precise circular form is not changed, and it offers a well defined field of light where harmony meets efficiency. Use the curves of the H+M to soften rigorous spaces and to break up right angles and sharp corners. Available in White or Metallic grey. Design: Christian Hvidt
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5703646221413
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівDownlighters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-06-01
    • Номер видання2
    • Висота (мм)101
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Код UNSPSC391016

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція

    Схожі продукти