Публікуйте свої продукти
Punkt Lamp 200
Punkt Lamp 200
Punkt Lamp 200
    Focus Lighting

    Punkt Lamp 200

    The Ø200 Punkt Lamp is the largest downlighter in the series and is used as the primary light source in large halls, shopping centres and similar premises. The downlighter can be equipped with a 3 mm bottom shade of sandblown glass.

    All Punkt Lamps are fully closed according to European standards for lighting equipment.

    Available with LED 17 or 24 watts. Available in Matt white w. glass or Metallic grey w. glass. Design: Focus Lighting.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5703646282490
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівDownlighters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-06-14
    • Номер видання2
    • Висота (мм)150
    • Ширина (мм)295
    • Глибина (мм)200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)1.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Код UNSPSC391016

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція

    Схожі продукти