Публікуйте свої продукти
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
    Focus Lighting

    Tema Pullerten 1000

    The Tema Pullerten is roustic simplicity in design and material. The galvanised bollard will withstand almost any treatment and requires no maintenance. It is shining when new but will quickly gain patina and become darker and matt. The bollard is available in two sizes, both height and diameter being different. The Tema Pullerten 1000 will fit in most places whereas the larger version, Tema Pullerten 1100, will justify itself in large-scale surroundings. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5703646706491
    • Сімейство продуктівOutdoor
    • Група продуктівBollards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-06-08
    • Номер видання2
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)138
    • Глибина (мм)250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Код UNSPSC391016

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція