Публікуйте свої продукти
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
    Focus Lighting

    Pelee Line 1200

    Pelée Line is available in the followings sizes: L 1200, 1800, 2350, and 2900 mm. The luminaires are equipped with two LED channels for light up and downwards. The downward shade is prismatic; the upward shade is opalised. The uplight in the full length of the luminaire is a spectacular supplement to the downward light.
    Four options as to the direction of light:
    100% downwards - 35% up / 65% down - 50% up / 50% down - 65% up / 35% down

    Специфікація
    • Made of cast aluminium, powder coated in white RAL 9010 Textura, black Noir 900 Sablé, silver grey MW300D, or corten brown.
      Shades in prismatic acrylate (downwards) and opal-white acrylate (upwards).
      Lead: 3 m white PKLJ, suspension 2 x 2 m steel wire, 1.2 mm
      Classification: IP20, cl. I
      Lamp type: LED strips

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPelee
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівPendant
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)92
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylate
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Опис Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція

    Схожі продукти