Публікуйте свої продукти
Yoyo 350
Yoyo 350
    Focus Lighting

    Yoyo 350

    Concluded by sharp profiles at both ends, the characteristic parable results in a unique and sculptural look and the impression of a floating luminaire.
    Yoyo is cast in aluminium, and in the raw version every single luminaire is unique. Also available in seven playful colours.

    Специфікація
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерyoyo-350
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівDownlighters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)51
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)51
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylate
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    • Вага нетто (кг)4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Швеція

    Схожі продукти