Публікуйте свої продукти
Yoyo Outdoor
Focus Lighting

Yoyo Outdoor

Yoyo Outdoor is the latest addition to the popular Yoyo series of elegant light fixtures designed

by C.F. Møller Architects. Defined by its parabolic

shape and distinctive profile, the series offer a

unique and sculptural design.

With its harmonious design, Yoyo Outdoor

elegantly connects indoor and outdoor environments. Crafted from high-quality material, it can

withstand harsh outdoor environments, but still

delivers a pleasent and atmospheric lighting experience

Специфікація
  • YOYO OUTDOOR
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw untreated
    Raw anodized
    ColorsWhite RAL 9010
    Black RAL 9005
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Orange RAL 2003
    Blue-green RAL 6004
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeOpal-white acrylate PMMA
    MountingCeiling or wall
    Connectionmax 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2
    ClassificationIP65, class II, IK09
    Weight1,9 kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерyoyo-outdoor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-24
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLamp

Доступність регіону

Європа
Данія
Німеччина
Швеція