Публікуйте свої продукти
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Настенный котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой с проточным нагревом горячей воды

    Новый 3-скоростной насос со встроенным воздухоотводчиком

    PLUS

    • Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
    • Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 10 литров
    • Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    • Высокая производительность ГВС (22,2 л/мин ΔT 25 °C)
    Специфікація
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерantea_plus_ctfs_40_ru
    • Сімейство продуктівRussia Products
    • Група продуктівBoilers and Radiators for Russia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)346
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вRussia
    • Вага нетто (кг)33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEG015210
    • Назва за ETIMBoilers and heaters
    • Назва UNSPSCBoilers
    • Код UNSPSC401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Опис Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Russia

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (5)