Публікуйте свої продукти
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN è una caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale a basse emissioni di NOx con produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

PLUS
- Bruciatore atmosferico iperstechiometrico a gas raffreddato ad acqua, a basse emissioni di NOx
- Compatta, profonda solo 250 mm
- Interfaccia utente con LCD
- Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
- Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

Специфікація
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Технічна специфікація
  • Унікальний номерischia_pro_ctn
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)250
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCBoilers
  • Код UNSPSC401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems