Публікуйте свої продукти
WHPS BNF SS - RUSSIA
WHPS BNF SS - RUSSIA
    Fondital

    WHPS BNF SS - RUSSIA

    WHPS BNF SS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with single coil.

    WHPS BNF SS PLUS

    • High efficiency and low operating costs
    • Fast storage with abundant and continuous supply of water
    • Can be integrated with solar systems
    Специфікація
    • FEATURES

      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode
      • Thermometer for measuring domestic hot water
      • Domestic hot water recirculation
      • External case in white skay
      CAPACITY : 200 litres 300 litres 500 litres
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwhps_bnf_ss_ru
    • Сімейство продуктівRussia Products
    • Група продуктівBoilers and Radiators for Russia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
    • Класифікація IFCTank
    • Код за ETIMEC000395
    • Назва за ETIMStorage heater
    • Номер OmniClass23-31 29 13
    • Заголовок OmniClassHot Water Tank Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Європа
    Russia

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (6)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (6)