Публікуйте свої продукти
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    WHPS DX is a combined water heater for the production of hot water for heating purposes along with the production of domestic hot water, made of porcelain-glass steel with coil and immersed tank.

    WHPS DX PLUS

    • Easy installation
    • High efficiency and low operating costs
    • Fast storage with abundant and continuous supply of water
    • 100%MADE IN ITALY
    • Can be integrated with solar systems
    Специфікація
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwhps_dx_ru
    • Сімейство продуктівRussia Products
    • Група продуктівBoilers and Radiators for Russia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCTank
    • Код за ETIMEC000395
    • Назва за ETIMStorage heater
    • Номер OmniClass23-31 29 13
    • Заголовок OmniClassHot Water Tank Heaters

    Доступність регіону

    Європа
    Russia

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)