Публікуйте свої продукти
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Myk is a versatile table series with a design inspired by soft geometries. The key design elements are the tables soft rounded elegant lines. Soft rounded wood edges on the T or X-base is mirrored in the table top, and adds to the tactile sensation when you experience the table. Two sizes on bases combined with several table heights and multiple standard table tops makes Myk a versatile and flexible table series. The table series may be used as a canteen or dining table, bar-table, and a table for informal or formal meeting places. Myk table has an elevated base with adjustable gliders to facilitate cleaning. Dimensions: 80x80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmyk1
    • Сімейство продуктівCollection
    • Група продуктівTables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вНорвегія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Номер OmniClass23-21 23 15 17
    • Заголовок OmniClassResidential Coffee Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Албанія
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Велика Британія
    Греція
    Данія
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Люксембург
    Молдова
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти