Публікуйте свої продукти
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
    Fora Form

    Popcorn Barstool

    The Popcorn barstool has a distinctive design. With its encompassing shape the barstool attends to our personal sphere and provides comfortable seating. The barstool comes in two heights, is stackable and can be hung on the table for easier cleaning.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpopcorn-barstool1
    • Сімейство продуктівCollection
    • Група продуктівChairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вНорвегія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_37
    • Опис Uniclass 2015High chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings