Публікуйте свої продукти
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    This chair is intended for working. A chair whose user suffers no fatigue. A flexible chair. A chair which adapts to any workplace. With a mesh or upholstered backrest, “Synchro Atom” mechanism, “trasla” option and “adjustable backrest”, and with fixed or adjustable armrests, Sentis comes across as one of the most complete chairs in its range.
    Специфікація
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsentis
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівChairs and tables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-09-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Опис Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Схожі продукти

    3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (17)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)