Публікуйте свої продукти
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Rabopale presents its Infinity Cap Ferret cladding, saturated spruce pre-grayed out or autoclave treated class 3.1. This cladding has an integrated joint cover reminiscent of the seaside houses of the Arcachon basin. Rabopale Infinity Cap Ferret cladding can only be installed vertically , fixed with 2 visible nails.
    Специфікація
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfinity-cap-ferret
    • Сімейство продуктівOutdoor Cladding
    • Група продуктівSpruce
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-15
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)180
    • Глибина (мм)21
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSpruce
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)11.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEG020350
    • Назва за ETIMBuilding - Facade cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 11
    • Заголовок OmniClassWall Cladding Sections