Публікуйте свої продукти
Aérys S | Design supply or return Air outlet
Aérys S | Design supply or return Air outlet
    France Air

    Aérys S | Design supply or return Air outlet

    AERYS® S is Air Supply/Exhaust , ideal for Commercial Spaces, Offices, and Residential Units. Its discreet design and compact dimensions allow seamless integration into a wide range of architectural environments. Engineered for performance and ease of use, AERYS® helps maintain occupant comfort through uniform air distribution while simplifying installation and maintenance of ventilation systems.

      Специфікація
      • AERYS® S is a supply and extract air valve for ventilation and air distribution systems.

        Main features:

        • Plastic ABS
        • Suitable for wall or ceiling installation.
        • Designed for commercial, residential, and public building applications.
        • Clean and discreet design for seamless architectural integration.
        • Compatible with the performance requirements of modern ventilation systems.
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерaerys-s
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2026-08-27
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийABS
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Air Diffusers
      • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
      • Опис Uniclass 2015Air diffusers
      • Код CSI MasterFormat 201423 37 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
      • Номер OmniClass23-33 49 11
      • Заголовок OmniClassVentilation Diffusers

      Доступність регіону

      Європа
      Франція