Публікуйте свої продукти
Freedesk Desk Riser Compact
Freedesk Desk Riser Compact
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Compact

    The Freedesk Desk Riser transforms your workspace from being stationary to a height adjustable desk, in seconds. It is designed to fit in everywhere and to create a vertically adjustable workspace wherever you are. When folded, the table is only 22 mm/0,87 inches thick. The low weight and the modest size makes the Desk Riser the ultimate height adjustable solution for locations where mobility and aesthetics are important. The "Compact" model works perfectly with a Lap Top, and leaves additional space for your accessories.
    Специфікація
    • Dimensions: 39 cm x 58 cm/ 15,3in x 22,8 in Adjustment: Adjustable in 9 steps Weight: 3 kg/ 6,6lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. Height: 34.5 cm/ 13,5 in Min. Height: 17cm/ 6,6 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfreedeskcompact
    • Сімейство продуктівFreedesk
    • Група продуктівCompact
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-11-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)22
    • Ширина (мм)580
    • Глибина (мм)390
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Матеріал допоміжнийBeech
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings