Публікуйте свої продукти
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Специфікація
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3217-FullUph-Wood
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівSeries 7™
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-08-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)900
    • Ширина (мм)610
    • Глибина (мм)520
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вDenmark
    • Виготовлено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (244)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (164)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (36)