Публікуйте свої продукти
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 з 5 зірок5.0(8 відгуки)
Design icon by Arne Jacobsen. The Grand Prix™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome, powder coated metal bases or with wooden legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Grand Prix™ chair comes with a chrome or powder coated metal base or wooden legs, with a weld of natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered and upholstered options.
Специфікація
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4130-NotUph
  • Сімейство продуктівSeating
  • Група продуктівGrand Prix™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)830
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)510
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
4.5 з 5 зірок 4.5 (244)
4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
3.9 з 5 зірок 3.9 (36)
4.3 з 5 зірок 4.3 (164)