Публікуйте свої продукти
Alphabet Sofa™ Series PL240-5
Alphabet Sofa™ Series PL240-5
Alphabet Sofa™ Series PL240-5
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL240-5

    3.4 з 5 зірок3.4(14 відгуки)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Специфікація
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 240cm/ 94.5" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAlphabet-Sofa-Series-PL240-5
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівAlphabet Sofa™
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)2400
    • Глибина (мм)120
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийFirm Foam
    • Розроблено вDenmark
    • Виготовлено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (244)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (164)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (18)