Публікуйте свої продукти
Fred™ Lounge chair
Fritz Hansen

Fred™ Lounge chair

4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)
Elegant from every angle, the Fred™ lounge chair is a nod to calm and comfortable living. The chair features a low, open silhouette and a sculpted wooden frame, assembled with care by hand. Wide, flat armrests and upright seating support the back and arms – ideal for long periods of socialising or reading.
Специфікація
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFred-JH97
  • Сімейство продуктівSeating
  • Група продуктівFred™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)852
  • Ширина (мм)774
  • Глибина (мм)805
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (163)
4.3 з 5 зірок 4.3 (416)
4.5 з 5 зірок 4.5 (239)
4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
4.6 з 5 зірок 4.6 (78)