Публікуйте свої продукти
Amaretto C521536 Tile
Fritztile

Amaretto C521536 Tile

The Classic Terrazzo Collection celebrates the style and dynamic texture of traditional terrazzo. Natural stone chips are set in an opaque, inert resin allowing the shear face of the stone to be visible. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерclassic-terrazzo_amaretto_C521536
  • Сімейство продуктівResilient Tiles
  • Група продуктівClassic Terrazzo Collection
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)305
  • Ширина (мм)305
  • Глибина (мм)4.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone
  • Матеріал допоміжнийGlass granulate
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Опис Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes