Публікуйте свої продукти
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
    Gala

    Eos WC pan BTW compact 600x340

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit,
    Low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres,
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW compact WC, with dual outlet. Its innovative design makes it adaptable to different spaces.

    Специфікація
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3416001
    • Сімейство продуктівEos
    • Група продуктівWC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)834
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)340
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)