Публікуйте свої продукти
Noa Single lever kitchen mixer
Noa Single lever kitchen mixer
    Gala
    Заархівовано

    Noa Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Include an eco-friendly cartridge, rotating spout, 3/8'' flexible connection hose.

    An elegant set of forms combined with delicacy and softness. The height of the spout creates an elegant and slender piece. Includes eco-friendly cartridge.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер38936
    • Сімейство продуктівNoa
    • Група продуктівTaps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-07-31
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures