Публікуйте свої продукти
Grecia Dual tap bath/shower mixer
Gala

Grecia Dual tap bath/shower mixer

Dual tap bath/shower mixer. 

Romantic and elegant transmitting sensations from past times.

Very special pieces with cared details to transform vintage designs into modern solutions. The best solution to obtain a vintage bathroom.

GRECIA bath and shower mixer, the best solution to obtain a vintage bathroom. It includes quarter turn ceramic disk valve. Hand shower, 170 cm flexible shower hose and holder.

Специфікація
  • Shower set: 

    - Rail with hand shower holder with slider bracket, 

    - 170 cm. flexible shower hose, 

    - Hand shower and 

    - Hand shower holder.

    Quarter turn ceramic disk valve .

Технічна специфікація
  • Унікальний номер3897300
  • Сімейство продуктівGrecia
  • Група продуктівTap Fittings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-10-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Опис Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
3.6 з 5 зірок 3.6 (12)