Публікуйте свої продукти
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

    4.7 з 5 зірок4.7(7 відгуки)

    Extendible shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    Extendible shower column. The comprehensive product to cover any need. It includes extendible shower bar and a hand shower with an elegant and functional design.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the extendible shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Специфікація
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - Extendible shower bar 40 cm. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3898300
    • Сімейство продуктівOnis
    • Група продуктівTap Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (7)