Публікуйте свої продукти
Balance Thermostatic bath/shower mixer. With shower set.
Gala

Balance Thermostatic bath/shower mixer. With shower set.

Thermostatic shower/bath mixer.

Shower set: 175 cm. flexible shower hose. Hand shower. Holder.

The BALANCE thermostatic mixer for bath and shower provides water at a constant temperature thanks to the synchronisation of the control and the cartridge.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер39319
  • Сімейство продуктівBalance
  • Група продуктівTaps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-01
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Опис Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
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
3.6 з 5 зірок 3.6 (12)