Публікуйте свої продукти
Alea Single lever kitchen mixer
Alea Single lever kitchen mixer
    Gala
    Заархівовано

    Alea Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Alea single lever kitchen mixer. In line with the simple and versatile spirit of the collection, the Alea single lever kitchen mixer offers soft lines to serve functionality.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3936100
    • Сімейство продуктівAlea
    • Група продуктівTaps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-07-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures