Публікуйте свої продукти
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
    Gala

    MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Специфікація
    • Single lever shower mixer with a round base in harmony with the straight lines of the ensemble, creating a balanced and trendy elegance. Optional accessories: Round shower-head Ø 20 cm. ‘Easy clean’ limescale protection system. Cylindrical wall arm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3993000
    • Сімейство продуктівMena
    • Група продуктівTap Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)