Публікуйте свої продукти
ODRA Single lever bidet mixer
Gala

ODRA Single lever bidet mixer

Single lever bidet mixer
Специфікація
  • Single-lever bidet mixer with flow limiter 5l/m. Included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3994400
  • Сімейство продуктівTap Fittings
  • Група продуктівODRA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Опис Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
3.6 з 5 зірок 3.6 (12)