Публікуйте свої продукти
LORA Built-in single lever shower mixer
LORA Built-in single lever shower mixer
    Gala

    LORA Built-in single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer
    Специфікація
    • Built-in single lever mixer that maximizes space, with a rectangular base and optional accessories such as a square shower-head Ø 20 cm. ‘Easy clean’ limescale protection treatment. Rectangular wall arm for shower-head.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3997700
    • Сімейство продуктівLora
    • Група продуктівTap Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (9)