Публікуйте свої продукти
Mid Wash-basin 550x450 wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 550x450 wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 550x450 wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Emma Square Pedestal, Emma Square Semi-pedestal with fixing kit, Smart Pedestal, Smart Semi-pedestal with fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accesorias, the new trend of slim walls in vitreous china. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Специфікація
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4004001
    • Сімейство продуктівMid
    • Група продуктівWashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-07-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)147
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)