Публікуйте свої продукти
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM

    Clean Rim wall-hung WC P-trap.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft-closing system seat.

    Installation option with wall hung frame.

    Rimless wall hung WC, or open rim, which eliminates the concealed nooks of the traditional water distribution ring inside the bowl and makes a thorough cleaning of the inner part of the bowl easier. Push-buttons in different finishes and support frames for wall hung installation available. Opcional soft-closing seat. An advanced, functional and stylish design.

    Специфікація
    • BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4027201
    • Сімейство продуктівMid
    • Група продуктівWC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-07-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)540
    • Глибина (мм)360
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)