Публікуйте свої продукти
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
    Gala

    Balance Floor-standing single lever mixer for bath

    Floor-standing single lever mixer for bath. 

    Eco-friendly cartridge.

    Floor-standing single lever mixer with pure lines. Simple and minimalist design, the maximum elegance for modern bathrooms.

    Специфікація
    • Including: 

      - 175 cm. flexible shower hose, 

      - Hand shower, 

      - Holder. 

      Pre-installation of water outlet required.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4176100
    • Сімейство продуктівBalance
    • Група продуктівTap Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)