Публікуйте свої продукти
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    Corner bath without feet and without waste.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    TREVO is a corner bath with winding and rounded shapes, inspired by nature, designed to make the most of spaces in the bathroom. Its progressive and wavy gradients provide comfort and spaciousness, making it the ideal bath to share with someone else.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер61981
    • Сімейство продуктівTrevo
    • Група продуктівBaths
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-04-01
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1350
    • Глибина (мм)1350
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (9)