Публікуйте свої продукти
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.

    4.3 з 5 зірок4.3(14 відгуки)

    Corner hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control and water level indicator.

    With the Emotive Touch system, the TREVO bath includes 6 lateral adjustable water-air jets, activated with an electronic push button.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер61983
    • Сімейство продуктівTrevo
    • Група продуктівBaths
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-04-01
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1350
    • Глибина (мм)1350
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (9)