Публікуйте свої продукти
Mitta Bath. 1600x800 mm.
Mitta Bath. 1600x800 mm.
Mitta Bath. 1600x800 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1600x800 mm.

    Bath without chassis and without waste.
    For the bath to be free-standing a chassis is necessary.

    With a clean design, the MITTA bath stands out for its comfort.
    It offers the option of front and side panel that complement the cubist design of the bath.

    Специфікація
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер6256101
    • Сімейство продуктівMitta
    • Група продуктівBaths
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-14
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1600
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)