Публікуйте свої продукти
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1500x700 mm.

    Bath without chassis and without waste.
    For the bath to be free-standing a chassis is necessary.

    With MITTA there is no possible error, as it joins design and ergonomics, and is available in a wide range of formats.

    Специфікація
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер6293101
    • Сімейство продуктівMitta
    • Група продуктівBaths
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-14
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1500
    • Глибина (мм)700
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (9)