Публікуйте свої продукти
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door

    4.3 з 5 зірок4.3(19 відгуки)

    G-4400 Commercial Garage Door

    Специфікація
    • Features and Benefits

      6 ¼” TUBULAR EXTRUSIONS 

      • Built with 6 ¼” extrusion at perimeter(top, bottom and double hinge end) formore structural strength. 

      • Less quantity of extrusions provide amore aesthetic and modern look.Thus, the windows are bigger to letin maximum light. 


      CHOICE OF WINDOWS 

      • More then 20 types of glass are availablefor a look that blends beautifully withthe architectural style of the building. 

      • Meets all safety requirements sincemost types of glass are offeredtempered or non-tempered. 


      FLAWLESS FINISH 

      • Highly precise finish of the assemblyjoints for a more attractive structure. 

      • Built with thermo windows thatcompletely cover up the spacerand the silicone glazing.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерg-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • Сімейство продуктівGarage Door
    • Група продуктівCommercial Sectional Garage Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вКанада
    • Виготовлено вКанада
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Гараж

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (117)