Публікуйте свої продукти
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant
    Gårö Badrum

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    One of our most popular cabinets! The ample height and standard width means that this cabinet works in most bathrooms. The flexible interior with two movable sheet metal shelves and a half shelf, makes it easy to fit with all jars and bottles. Also works in the small bathroom thanks to flexible mirror doors with mirrors on both the inside and outside. Color. white, gray. Can be manufactured in other colors on request. Lighting ordered separately.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdominant_spegelskap
    • Сімейство продуктівKungsör
    • Група продуктівSpegelskåp
    • Дата публікації2021-02-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)125
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMirror Glass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція