Публікуйте свої продукти
PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)
PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)

    GCP Applied Technologies (“GCP”) PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus pre-applied waterproofing membranes are unique composite sheets comprised of a thick HDPE film, pressure sensitive adhesive, and weather resistant protective coating. Designed with Advanced Bond Technology™ and dual adhesive ZipLap™ seams, PREPRUFE® Plus membranes form a unique, integral bond to poured concrete. This integral bond is specifically designed to provide a robust barrier to water, moisture and gas and prevents both the ingress and lateral migration of water.

    PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus membranes are release liner free and designed for efficient, reliable installation. PREPRUFE® Plus ZipLap™ seams allow for an adhesive to adhesive bond at membrane sheet overlaps and deliver superior performance in harsh conditions without the need for specialized equipment, heat or power.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPreprufe-Plus_300R-Plus_160R-Plus_Waterproofing
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівBelow Ground Applications
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-09-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Опис Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Заголовок OmniClassWaterproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати