Публікуйте свої продукти
Single-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000
GEALAN France

Single-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000

Fenêtre un vantail sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S8000
Специфікація
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfe-frappe-1v-allege-vitree-PVC
  • Сімейство продуктівS8000 IQ
  • Група продуктівFrappe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2167
  • Ширина (мм)1024
  • Глибина (мм)74
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows