Публікуйте свої продукти
2-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000
GEALAN France

2-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000

Fenêtre deux vantaux sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S8000
Специфікація
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfen2-frappe-allege-ob-PVC
  • Сімейство продуктівS8000 IQ
  • Група продуктівFrappe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2167
  • Ширина (мм)1494
  • Глибина (мм)74
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (9)
4.0 з 5 зірок 4.0 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (6)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit