Публікуйте свої продукти
Geberit Silent-PP Showcase
Geberit
Заархівовано

Geberit Silent-PP Showcase

4.7 з 5 зірок4.7(13 відгуки)
Rapid, economical and acoustically optimised waste water installation.
The Geberit Silent-PP drainage plug-in system is ideal for the rapid, economical and acoustically optimised waste water installation of waste and drainage systems. It can be used in single family or two-family houses as a comprehensive waste water installation or in multi-floor residential construction for branch discharge pipes.
  • This is a showcase of the range.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерG-S-PP-SH
  • Сімейство продуктівSoil and waste drainage
  • Група продуктівSilent-PP
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2014-06-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Segment
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (6)
4.8 з 5 зірок 4.8 (19)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
4.1 з 5 зірок 4.1 (28)