Публікуйте свої продукти
VERMONT WC-PAPERITELINE KROMI
Gedy-FI

VERMONT WC-PAPERITELINE KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG42241300100F
  • Сімейство продуктівGedy
  • Група продуктівVermon
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60
  • Ширина (мм)183
  • Глибина (мм)89
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56