Публікуйте свої продукти
GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA
Gedy-FI

GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG25400000000F
  • Сімейство продуктівGedy
  • Група продуктівGedype
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)800
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)19
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
4.6 з 5 зірок 4.6 (26)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
4.4 з 5 зірок 4.4 (8)