Публікуйте свої продукти
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Cassette Brush

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior appliation. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Зв’яжіться з GEGGUS GmbH

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtct_with_cassette_brush
    • Сімейство продуктівEntrance Matting Systems
    • Група продуктівEntrance Matting Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)14.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Entrance Flooring
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Опис Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Заголовок OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes