Публікуйте свої продукти
Albeo™ LED Luminaire – ABV1
GE Lighting

Albeo™ LED Luminaire – ABV1

Modular High & Low Bay Lighting
Albeo continues to build on the groundbreaking ABH-Series high bay LED luminaire with its latest high bay, the ABV-Series. Utilizing a new form factor, the ABV-Series offers customers the best mixture of value and performance.
Features
  • Modular design: 1 and 2 modules
  • Lumen output: 9,000-24,000 lm
  • Optics: 55°, 90°, 120° diffuse
  • Cable/chain, rod, or pendant mount
  • 4000K or 5000K CCT
  • 70 CRI
  • Daylight and motion controls
  • 0-10V dimming
  • Lifetime: L70 at 100,000 hours
  • 5-year limited system warranty

Applications
  • High and low bay lighting
  • Racked aisles or open floor plan
  • Warehouse, cold storage, industrial, gymnasiums, sports arenas, retail, high-ceiling spaces
Технічна специфікація
  • Унікальний номерge-luminaire-albeo-abv1
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівAlbeo™ LED Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-10-28
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати